HUBBELL CANADA
Coupleur à visser EMT 3/4 po Coupleur EMT à vis en place, 2023
Image of 2023 Coupleur à visser EMT 3/4 po Coupleur EMT à vis en place, 2023

Coupleur à visser EMT 3/4 po Coupleur EMT à vis en place, 2023

Marque: Raco

No de catalogue: 2023

Coupleur à visser EMT 3/4 po Coupleur EMT à vis en place.

Pour coupler deux extrémités du conduit EMT, utilisez des raccords à vis de réglage RACO® dans des endroits secs. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Convient aux applications supérieures à 600 volts.

  • La construction en acier assure une protection mécanique
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Les vis à trois têtes peuvent être installées à l'aide d'un tournevis à tête fendue, Phillips ou Robertson
  • Disponible dans les dimensions commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2023

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Set-Screw

Type de raccord

Couplings

UPC

050169020234

Dimensions

Dimensions

1.665 po x 1.063 po x 1.579 po

Hauteur

1.579 in

Hauteur de l'emballage

4.115 in

Largeur

1.063 in

Largeur de l'emballage

4.581 in

Longueur

1.665 in

Longueur de l'emballage

7.443 in

Poids

0.096 lb

Poids de l'emballage

2.557 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Set-Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

250