Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SF39253A
Standard Product
Application
In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
SF39253A
Construction
Machined
Couleur
Laiton
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex and Low Voltage
Série
Flush Round - PFB Series
Spécifications
Type
Round Cover
Type d'article
Round Cover
Type de fini
Brass
UPC
783585006567
Dimensions
6.5 po x 6.5 po x 0.56 po
Hauteur
0.56 in
Largeur
6.5 in
Longueur
6.5 in
Taille de l'afficheur
6.25" Dia
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Service
Multi
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex and Low Voltage
Quantité dans l'emballage
10