HUBBELL CANADA
Couvercle 1-groupe rond avec ouverture filetée de 2⅛", laiton, S2925
Image of S2925 Couvercle 1-groupe rond avec ouverture filetée de 2⅛", laiton, S2925

Couvercle 1-groupe rond avec ouverture filetée de 2⅛", laiton, S2925

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S2925

Boîte de sol affleurante pour béton, couvercle 1-groupe, rond, ouverture filetée de 2⅛", laiton.

  • Couvercle de boîte de sol rond affleurant
  • 1 groupe
  • finition laiton brossé, quincaillerie de fixation incluse

Produit standard

Général

Application

Systèmes de distribution en salle

Application - pour utilisation sur

Carpet; Tile; Concrete; Wood

Catalog Number

S2925

Construction

Usiné

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

2 1/8"

Série

Flush Round - B24 Series

Spécifications

  • Cover Finish - Brass
  • Cover Opening - 2 1/8"
  • Cover Style - Round

Type

Couvercle rond

Type d'article

Couvercle rond

Type de fini

Brass

UPC

783585119700

Dimensions

Dimensions

3.87 po x 3.87 po x 0.156 po

Hauteur

0.156 in

Largeur

3.87 in

Longueur

3.87 in

Taille de l'afficheur

3.88" Dia

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

2 1/8"

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3360

Quantité dans l'emballage

10