HUBBELL CANADA
Couvercle 1-groupe, rond, combinaison 2-1/8 "X 3/4" ouverture filetée, laiton, S2525
Image of S2525 Couvercle 1-groupe, rond, combinaison 2-1/8 "X 3/4" ouverture filetée, laiton, S2525

Couvercle 1-groupe, rond, combinaison 2-1/8 "X 3/4" ouverture filetée, laiton, S2525

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S2525

Boîtes de sol affleurantes pour béton, couvercle 1-groupe, rondes, combinaison d'ouvertures filetées 2-1/8 "X 3/4", laiton.

  • Couvercle de boîte de sol rond affleurant
  • 1 groupe
  • finition laiton brossé, quincaillerie de fixation incluse

Produit standard

Général

Application

Systèmes de distribution en salle

Application - pour utilisation sur

Carpet; Tile; Concrete; Wood

Catalog Number

S2525

Construction

Usiné

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Yes

Méthode de montage

Screw Mount

Matériel - quincaillerie de montage

Vis de fixation

Nombre de prises de sortie

2 1/8" x 3/4"

Série

  • Flush Round - PFB Series
  • Flush Round - B25 Series
  • Flush Round - B24 Series

Spécifications

  • Cover Finish - Brass
  • Cover Opening - Combo 2 1/8" x 3/4"
  • Cover Style - Round

Type

Couvercle rond

Type d'article

Couvercle rond

Type de fini

Brass

UPC

783585118901

Dimensions

Dimensions

3.87 po x 3.87 po x 0.28 po

Hauteur

0.28 in

Largeur

3.87 in

Longueur

3.87 in

Taille de l'afficheur

3.88" Dia

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL/CSA
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount

Nombre de prises de sortie

2 1/8" x 3/4"

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3360

Quantité dans l'emballage

10