Marque: Wiegmann
No de catalogue: SCF0606
Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.
Covers are 14 gauge carbon steel.
Application
Designed to mount on enclosure for flush installations.
Catalog Number
SCF0606
Construction
Non-Flanged
Couleur
Ansi-61 gris texturé
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Carbon Steel
Type
Accessory
Type d'accessoire
Cover
Type de couvercle
Flush Cover
Type de fini
Textured
UPC
786725312320
Hauteur
8 in
Largeur
8 in
Poids
1 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
800
Quantité dans l'emballage
1