HUBBELL CANADA
Couvercle anti-intempéries 1-groupe, Horizontal, DDFT, Blanc, 5101-1
Image of 5101-1 Couvercle anti-intempéries 1-groupe, Horizontal, DDFT, Blanc, 5101-1

Couvercle anti-intempéries 1-groupe, Horizontal, DDFT, Blanc, 5101-1

Marque: Bell

No de catalogue: 5101-1

Couvercle anti-intempéries 1-groupe, Horizontal, DDFT, Blanc.

  • Construction métallique robuste
  • Finition en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Couvercles à fermeture automatique assurant une protection anti-intempéries lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Matériel d'installation, joint et instructions multilingues inclus
  • DDFT
  • Montage horizontal

Général

Application

Flip

Catalog Number

5101-1

Construction

Métallique

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminium

Méthode de montage

Horizontal; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Résistant aux intempéries

Oui

Type

Couverture

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

UPC

050169510117

Dimensions

Capacité en pieds cubes

9.62678925 cu.in

Hauteur

2.813 in

Hauteur de l'emballage

2.813 in

Largeur

4.563 in

Largeur de l'emballage

4.563 in

Longueur de l'emballage

0.75 in

Poids de l'emballage

0.225 lb

Profondeur

0.75 in

Profondeur actuelle

0.75 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Oui

Configuration

Méthode de montage

Horizontal; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

24

Nombre d'unités sur la palette

4320

Quantité dans l'emballage

24

Type d'emballage

Shrinkwrap