HUBBELL CANADA
Couvercle anti-intempéries 1-groupe, ouverture de 1,40". Ouverture, taille standard, 7418B
Image of 7418B Couvercle anti-intempéries 1-groupe, ouverture de 1,40". Ouverture, taille standard, 7418B

Couvercle anti-intempéries 1-groupe, ouverture de 1,40". Ouverture, taille standard, 7418B

Marque: Bryant

No de catalogue: 7418B

Couvercles anti-intempéries, 1-groupe, une ouverture de 1,40", taille standard, aluminium moulé. ouverture, taille standard, en fonte d'aluminium.

  • 1 groupe
  • 1) Ouverture de 1,40 po
  • Taille standard
  • Fonte d'aluminium

Standard Product

Général

Application

Straight Blade and Locking

Catalog Number

7418B

Couleur

Métallique

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Aluminum, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical Mounted

Nombre de prises de sortie

1.40" Opening

Ouvertures défonçables

Type

For Power Interrupting Devices

Type

Weatherproof Cover

Type d'article

UPC

781786628458

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre de prises de sortie

1.40" Opening

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

5