Marque: Bell
No de catalogue: MX1250W
Application
Flip
Catalog Number
MX1250W
Construction
Metallic
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Multi-directional
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
UPC
092326110709
Capacité en pieds cubes
17.030988 cu.in
Hauteur
3.02 in
Hauteur de l'emballage
2.9 in
Largeur
4.82 in
Largeur de l'emballage
4.69 in
Longueur de l'emballage
1.18 in
Poids de l'emballage
0.321 lb
Profondeur
1.17 in
Profondeur actuelle
1.18 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Ãlectricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
No
Méthode de montage
Multi-directional
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
20
Nombre d'unités sur la palette
3000
Quantité dans l'emballage
20
Type d'emballage
Shrinkwrap