HUBBELL CANADA
Couvercle anti-intempéries 1-groupe, une ouverture de 1,72", taille standard, HBL3394
Image of HBL3394 Couvercle anti-intempéries 1-groupe, une ouverture de 1,72", taille standard, HBL3394

Couvercle anti-intempéries 1-groupe, une ouverture de 1,72", taille standard, HBL3394

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL3394

Couvercle anti-intempéries 1-groupe, une ouverture de 1,72", taille standard.

  • Housses non résistantes aux intempéries
  • 1 groupe
  • 1) Ouverture de 1,72 po
  • Taille standard

Standard Product

Général

Application

1.80" Opening

Catalog Number

HBL3394

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Aluminum, Cast

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Spécifications

Material - Aluminum

Type

For receptacles with Face Diameter 1.68-1.73

Type

Covers

Type d'article

UPC

783585809106

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

10