Marque: Bell
No de catalogue: 5103-0
Application
À utiliser chaque fois qu'une protection anti-intempéries est requise pour une prise extérieure.
Catalog Number
5103-0
Construction
Métallique
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Aluminium
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Type
Couverture
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
UPC
050169510308
Capacité en pieds cubes
10.230068043 cu.in
Hauteur
4.563 in
Hauteur de l'emballage
4.563 in
Largeur
2.813 in
Largeur de l'emballage
2.813 in
Longueur de l'emballage
0.797 in
Poids de l'emballage
0.246 lb
Profondeur
0.797 in
Profondeur actuelle
0.797 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
24
Nombre d'unités sur la palette
3960
Quantité dans l'emballage
24
Type d'emballage
Shrinkwrap