HUBBELL CANADA
Couvercle à boulons fendus en plastique,Gamme de conducteurs pour une course/un robinet égal : 6 str.-2 Sol., SC2
Image of SC2 Couvercle à boulons fendus en plastique,Gamme de conducteurs pour une course/un robinet égal : 6 str.-2 Sol., SC2

Couvercle à boulons fendus en plastique,Gamme de conducteurs pour une course/un robinet égal : 6 str.-2 Sol., SC2

Marque: Burndy

No de catalogue: SC2

Couvercle à boulons fendus en plastique,Gamme de conducteurs pour une course/un robinet égal : 6 str.-2 Sol.

  • Type SC, les couvercles SERVIT® sont applicables pour une utilisation intérieure ou extérieure
  • Le couvercle compact en une seule pièce permet d'économiser du temps et du matériel en éliminant le ruban adhésif coûteux des boulons fendus
  • Le loquet positif s'enclenche rapidement sur le connecteur et est idéal pour les espaces restreints
  • Plastique à positionnement automatique les doigts s'enroulent autour des fils

Général

Application

For Used In Indoors Or Outdoors Applications, KS23, KSA4

Catalog Number

SC2

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SERVIT COVER

Matériau

Plastic

Type

SC

Type de connecteur

Split Bolt

UPC

781810042007

Dimensions

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

6-2 AWG

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Split Bolt

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9100

Quantité dans l'emballage

100