Marque: TradeSelect
No de catalogue: 72C18
72 series covers are designed for use with 72 series boxes
Application
Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.
Catalog Number
72C18
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Taille
4-11/16 in
Type
Mudring, Cover
Type de support
No Bracket
UPC
626463000595
Élévation du sol
No
Poids
0.27 lb
Profondeur actuelle
0.75 in
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
1875
Quantité dans l'emballage
25