Marque: Raco
No de catalogue: 774
Catalog Number
774
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Pouvant être teint ou peint
No
Taille
4 in
Type
Mud Ring
UPC
050169007747
Augmentation de la hauteur
1 in
Capacité en pieds cubes
7.5 cu.in
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Poids
0.321 lb
Profondeur
1 in
Taille
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
3750
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging