HUBBELL CANADA
Couvercle carré 4 po, 1 appareil, 2 po surélevé, 786
Image of 786 Couvercle carré 4 po, 1 appareil, 2 po surélevé, 786

Couvercle carré 4 po, 1 appareil, 2 po surélevé, 786

Marque: Raco

No de catalogue: 786

Couvercle carré 4 po, 1 appareil, 2 po surélevé.

  • Les fentes de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés pour le désalignement du boîtier
  • Capacité de 7,3 pouces cubes
  • Le dispositif se monte sur le cache-équerre
  • Le matériel et le cache sont emballés dans un sac en polyéthylène avec le numéro de catalogue imprimé, les conformités et les instructions d'installation.

Général

Catalog Number

786

Extrudé ou soudé

Welded

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

786

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4 in

Type

Mud Ring

UPC

050169007860

Dimensions

Augmentation de la hauteur

2 in

Capacité en pieds cubes

14.5 cu.in

Dimensions

2 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

2 in

Poids

0.594 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging