Marque: Raco
No de catalogue: 780
Catalog Number
780
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
780
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Pouvant être teint ou peint
Yes
Taille
4 in
Type
Mud Ring
UPC
050169007808
Augmentation de la hauteur
1 in
Capacité en pieds cubes
12 cu.in
Dimensions
1 po x 4 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
1 in
Poids
0.272 lb
Taille
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
3750
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging