HUBBELL CANADA
Couvercle carré 4 po., soulevé 3/16 po., 1.2 po. cu., pour un dispositif (emballage de 50), 52C10
Image of 52C10 Couvercle carré 4 po., soulevé 3/16 po., 1.2 po. cu., pour un dispositif (emballage de 50), 52C10

Couvercle carré 4 po., soulevé 3/16 po., 1.2 po. cu., pour un dispositif (emballage de 50), 52C10

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 52C10

Couvercle carré 4 po., soulevé 3/16 po., 1.2 po. cu., pour un dispositif (emballage de 50).

Self-tapping screws virtually eliminate stripping, 52 series boxes are designed for use with 52 series boxes

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.

Catalog Number

52C10

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Taille

4 in

Type

Mudring, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463002278

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.16 lb

Profondeur actuelle

0.188 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

18000

Quantité dans l'emballage

50