HUBBELL CANADA
Couvercle carré 4 po., soulevé 3/4 po., 5.1 po. cu., pour un dispositif (emballage de 25), 52C14
Image of 52C14 Couvercle carré 4 po., soulevé 3/4 po., 5.1 po. cu., pour un dispositif (emballage de 25), 52C14

Couvercle carré 4 po., soulevé 3/4 po., 5.1 po. cu., pour un dispositif (emballage de 25), 52C14

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 52C14

Couvercle carré 4 po., soulevé 3/4 po., 5.1 po. cu., pour un dispositif (emballage de 25).

Self-tapping screws virtually eliminate stripping, 52 series boxes are designed for use with 52 series boxes

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.

Catalog Number

52C14

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Taille

4 in

Type

Mudring, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463000236

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.23 lb

Profondeur actuelle

0.75 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4725

Quantité dans l'emballage

25