Application
Raised device covers are used for mounting switches or receptacles
Catalog Number
899
Extrudé ou soudé
Welded
Matériau
899
Taille
4-11/16 in
Type
Mud Ring
UPC
050169008997
Augmentation de la hauteur
2 in
Dimensions
2 po x 4.688 po x 4.688 po
Hauteur
4.688 in
Largeur
4.688 in
Longueur
2 in
Poids
0.756 lb
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
1820
Nombre de paquets minimum
20
Quantité dans l'emballage
20