Application
Raised device covers are used for mounting switches or receptacles
Catalog Number
839
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
839
Taille
4-11/16 in
Type
Mud Ring
UPC
050169008393
Augmentation de la hauteur
1 in
Dimensions
1 po x 4.688 po x 4.688 po
Hauteur
4.688 in
Largeur
4.688 in
Longueur
1 in
Poids
0.434 lb
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
2250
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25