Catalog Number
837
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Pouvant être teint ou peint
No
Taille
4-11/16 in
Type
Mud Ring
UPC
050169908372
Augmentation de la hauteur
0.5 in
Capacité en pieds cubes
3.5 cu.in
Hauteur
4.688 in
Largeur
4.688 in
Poids
0.332 lb
Profondeur
0.5 in
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
4650
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25