HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4-11/16 po Couvercle carré, travail exposé, 1 interrupteur à bascule, 870RAC
Image of 870RAC Couvercle carré de 4-11/16 po Couvercle carré, travail exposé, 1 interrupteur à bascule, 870RAC
Image of 870RAC Couvercle carré de 4-11/16 po Couvercle carré, travail exposé, 1 interrupteur à bascule, 870RAC

Couvercle carré de 4-11/16 po Couvercle carré, travail exposé, 1 interrupteur à bascule, 870RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 870RAC

Couvercle carré de 4-11/16 po Couvercle carré, travail exposé, 1 interrupteur à bascule.

  • Construction en acier galvanisé
  • Convient pour 1 interrupteur à bascule
  • Inclut le matériel nécessaire pour monter la ou les prises
  • Homologué UL

Général

Application

RACO® surface covers are used to support switches or receptacles in areas where the box is surface mounted or positioned in exposed work applications

Catalog Number

870RAC

Matériau

Steel

Taille

4-11/16 in

Type

Exposed Cover

Type de produit

Cover

UPC

050169008706

Dimensions

Dimensions

0.563 po x 4.688 po x 4.688 po

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Longueur

0.563 in

Poids

0.56 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10