Marque: Raco
No de catalogue: 856
Catalog Number
856
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
856
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Pouvant être teint ou peint
No
Taille
4-11/16 in
Type
Exposed Cover
UPC
050169008560
Capacité en pieds cubes
10.3 cu.in
Dimensions
0.5 po x 4.688 po x 4.688 po
Hauteur
4.688 in
Largeur
4.688 in
Longueur
0.5 in
Poids
0.55 lb
Taille
4-11/16 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
2880
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Polybag