Marque: Raco
No de catalogue: 785
Catalog Number
785
Extrudé ou soudé
Welded
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
785
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Pouvant être teint ou peint
No
Taille
4 in
Type
Mud Ring
UPC
050169007853
Augmentation de la hauteur
1.5 in
Capacité en pieds cubes
11.3 cu.in
Dimensions
1.5 po x 4 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
1.5 in
Poids
0.488 lb
Taille
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre d'unités sur la palette
3150
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging