HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1/2 po. surélevé, 772
Image of 772 Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1/2 po. surélevé, 772

Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1/2 po. surélevé, 772

Marque: Raco

No de catalogue: 772

Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1/2 po. surélevé.

Les fentes de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés pour le désalignement de la boîte

Général

Catalog Number

772

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

772

Taille

4 in

Type

Mud Ring

UPC

050169907726

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.5 in

Capacité en pieds cubes

3.5 cu.in

Dimensions

0.5 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

0.5 in

Poids

0.223 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10000

Nombre de paquets minimum

100

Quantité dans l'emballage

100

Type d'emballage

No Packaging