HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1/4 po. surélevé, 8771
Image of 8771 Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1/4 po. surélevé, 8771
Image of 8771 Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1/4 po. surélevé, 8771
play
Image of 8771 Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1/4 po. surélevé, 8771
+2
Image of 8771 Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1/4 po. surélevé, 8771

Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1/4 po. surélevé, 8771

Marque: Raco

No de catalogue: 8771

Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 1/4 po. surélevé.

  • Les rainures de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés le désalignement du boîtier
  • surélévation de 1/4 de pouce

Général

Catalog Number

8771

Extrudé ou soudé

Drawn

Famille de produit

4 in. Square Mudrings & Covers

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4 in

Type

Mud Ring

Type de produit

Cover

UPC

050169007716

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.25 in

Capacité en pieds cubes

1.5 cu.in

Dimensions

0.25 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

0.25 in

Poids

0.184 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5280

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10