HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 3/4 po. surélevé, 773
Image of 773 Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 3/4 po. surélevé, 773

Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 3/4 po. surélevé, 773

Marque: Raco

No de catalogue: 773

Couvercle carré de 4 po, 1 dispositif, 3/4 po. surélevé.

Les rainures de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés le désalignement du boîtier.

Général

Catalog Number

773

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Taille

4 in

Type

Mud Ring

UPC

050169907733

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.75 in

Capacité en pieds cubes

5.5 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

0.272 lb

Profondeur

0.75 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

6250

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging