HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4 po, 2 dispositifs, 1-1/4 po. surélevé, 781
Image of 781 Couvercle carré de 4 po, 2 dispositifs, 1-1/4 po. surélevé, 781

Couvercle carré de 4 po, 2 dispositifs, 1-1/4 po. surélevé, 781

Marque: Raco

No de catalogue: 781

Couvercle carré de 4 po, 2 dispositifs, 1-1/4 po. surélevé.

Les rainures de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés le désalignement du boîtier.

Général

Catalog Number

781

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

781

Taille

4 in

Type

Mud Ring

UPC

050169907818

Dimensions

Augmentation de la hauteur

1.25 in

Capacité en pieds cubes

15 cu.in

Dimensions

1.25 po x 4 po x 4 po

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Longueur

1.25 in

Poids

0.34 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3125

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging