Catalog Number
778
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
778
Taille
4 in
Type
Mud Ring
UPC
050169907788
Augmentation de la hauteur
0.5 in
Capacité en pieds cubes
5.5 cu.in
Dimensions
0.5 po x 4 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
0.5 in
Poids
0.177 lb
Taille
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
6250
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging