Catalog Number
8778
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Pouvant être teint ou peint
Yes
Taille
4 in
Type
Mud Ring
UPC
050169007785
Augmentation de la hauteur
0.5 in
Capacité en pieds cubes
5.5 cu.in
Dimensions
0.5 po x 4 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
0.5 in
Poids
0.177 lb
Taille
4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Nombre d'unités sur la palette
7200
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25