HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4 po, surélevé, ouvert de 1/2 po, oreilles de 2-3/4 po. ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C, 767
Image of 767 Couvercle carré de 4 po, surélevé, ouvert de 1/2 po, oreilles de 2-3/4 po. ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C, 767
Image of 767 Couvercle carré de 4 po, surélevé, ouvert de 1/2 po, oreilles de 2-3/4 po. ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C, 767
play
360 View
Image of 767 Couvercle carré de 4 po, surélevé, ouvert de 1/2 po, oreilles de 2-3/4 po. ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C, 767
+3
Image of 767 Couvercle carré de 4 po, surélevé, ouvert de 1/2 po, oreilles de 2-3/4 po. ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C, 767

Couvercle carré de 4 po, surélevé, ouvert de 1/2 po, oreilles de 2-3/4 po. ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C, 767

Marque: Raco

No de catalogue: 767

Couvercle carré de 4 po, surélevé, ouvert de 1/2 po, oreilles de 2-3/4 po. ouvert, oreilles 2-3/4 po O.C.

Les rainures de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés le désalignement du boîtier.

Général

Catalog Number

767

Famille de produit

4 in. Square Mudrings & Covers

Matériau

Steel

Taille

4 in

Type

Fixture Cover

Type de produit

Cover

UPC

050169907672

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.5 in

Capacité en pieds cubes

3 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

0.237 lb

Poids de l'appareil

50 lb

Profondeur

0.5 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7350

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging