Marque: Raco
No de catalogue: 811C

Catalog Number
811C
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
811C
Pouvant être teint ou peint
No
Taille
4 in
Type
Exposed Cover
UPC
050169999868
Augmentation de la hauteur
0.5 in
Capacité en pieds cubes
6.5 cu.in
Dimensions
0.5 po x 4.188 po x 4.188 po
Hauteur
4.188 in
Largeur
4.188 in
Longueur
0.5 in
Poids
0.394 lb
Taille
4 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
3780
Nombre de paquets minimum
10
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Polybag