HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4 po, travail exposé, 2 interrupteurs à bascule, 803C
Image of 803C Couvercle carré de 4 po, travail exposé, 2 interrupteurs à bascule, 803C

Couvercle carré de 4 po, travail exposé, 2 interrupteurs à bascule, 803C

Marque: Raco

No de catalogue: 803C

Couvercle carré de 4 po, travail exposé, 2 interrupteurs à bascule.

  • RACO® exposed work covers include required hardware for mounting the receptacle(s)
  • RACO® exposed work covers meet the requirements of the 2014 NEC Article 250.146(A). No bonding jumper is required for covers with: (1) Crushed corners
  • Hardware and cover are packed in a poly-bag with printed catalog number, compliances and installation instructions
  • cULus Listed
  • Les couvertures de travail exposées RACO® comprennent le matériel requis pour le montage du ou des réceptacles 
  • les couvertures de travail exposées RACO® répondent aux exigences de l'article 250.146(A) du NEC 2014. Aucun cavalier de liaison n'est requis pour les couvercles présentant : (1) coins écrasés 
  • le matériel et le couvercle sont emballés dans un sachet en polyéthylène avec le numéro de catalogue imprimé, les conformités et les instructions d'installation 
  • homologué cULus
CrushCorner

Général

Catalog Number

803C

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4 in

Type

Exposed Cover

UPC

050169999752

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.5 in

Capacité en pieds cubes

6.5 cu.in

Dimensions

0.563 po x 4.125 po x 4.125 po

Hauteur

4.125 in

Largeur

4.125 in

Longueur

0.563 in

Poids

0.366 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3780

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Polybag