HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4 pouces, 2 dispositifs, plat, 791
Image of 791 Couvercle carré de 4 pouces, 2 dispositifs, plat, 791

Couvercle carré de 4 pouces, 2 dispositifs, plat, 791

Marque: Raco

No de catalogue: 791

Couvercle carré de 4 pouces, 2 dispositifs, plat.

  • Les fentes de montage inclinées compensent jusqu'à 12 degrés le désalignement de la boîte
  • Construction soudée
  • Le trou de serrure permet d'installer le couvercle sans retirer les vis de la boîte
  • Capacité de 15,5 po cu.

Général

Catalog Number

791

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

791

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4 in

Type

Mud Ring

UPC

050169007914

Dimensions

Dimensions

0.063 po x 4.063 po x 4.063 po

Hauteur

4.063 in

Largeur

4.063 in

Longueur

0.063 in

Poids

0.102 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging