HUBBELL CANADA
Image of PL1SC Couvercle d'épissure à clenche PL1 LANTrak® pour goulotte NM, PL1SC

Couvercle d'épissure à clenche PL1 LANTrak® pour goulotte NM, PL1SC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PL1SC

Couvercle d'épissure à loquet PL1 LANTrak® NM Raceway.

Pour couvrir les ouvertures potentielles où deux longueurs de chemin de câble se rejoignent.

Général

Catalog Number

PL1SC

Couleur

Blanc cassé

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Non métallique

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Série

  • PL1
  • PP1

Spécifications

  • Crush Resistance - 300 lbs.
  • Impact Resistance - 5 ft. lbs.
  • Material - UV Stabilized PVC

Type

Splice Cover

Type

Raccords divers

Type d'article

Série PL1 LANTrak (à loquet)

UPC

783585090337

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Standard C22.2 no. 62
  • E118895 / E119190
  • UL Standard UL 5A

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

  • Environmental - Flame Rating - UL94V-0
  • Environmental - Temperature Range - -25.6° to 158° F

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5200

Quantité dans l'emballage

25