Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL50SC
Produit standard
Application
Toutes les 50A Twist-Lock®.
Catalog Number
HBL50SC
Construction
Plié
Couleur
Galvanisé
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Acier, galvanisé
Matériel - quincaillerie de montage
Montage vertical FS/FD- Vis de fixation
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Aucun
Spécifications
Material - Galvanizeed Steel
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
For 50A Twist-Lock® Single Receptacle
Type
Couvertures
Type d'article
Couvertures anti-intempéries
UPC
783585208985
Poids
0.3 lb
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
No Drawing
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Nombre de prises de sortie
1-Device
Ouvertures défonçables
Aucun
Nombre d'unités sur la palette
1000
Quantité dans l'emballage
10