HUBBELL CANADA
Couvercle de boîte carrée, pour 2 appareils, utilisé sur des boîtes carrées de 4 pouces, 52C00BAR
Image of 52C00BAR Couvercle de boîte carrée, pour 2 appareils, utilisé sur des boîtes carrées de 4 pouces, 52C00BAR

Couvercle de boîte carrée, pour 2 appareils, utilisé sur des boîtes carrées de 4 pouces, 52C00BAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 52C00BAR

Square Box Cover, for 2 Devices, Used on 4 Inches Square Boxes.

Couvercle de boîte carrée, pour 2 appareils, utilisé sur des boîtes carrées de 4 pouces

Use this Hubbell® 4 in. Square Box Flat Cover over a 4 in. Square Box to install 2 devices.

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.

Catalog Number

52C00BAR

Couleur

Gris

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Taille

4 in

Type

Flat Cover, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463000137

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.08 lb

Profondeur actuelle

0.051 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

10