HUBBELL CANADA
Couvercle de boîte carrée vide plat, utilisé sur des boîtes carrées de 4 pouces, 52C1BAR
Image of 52C1BAR Couvercle de boîte carrée vide plat, utilisé sur des boîtes carrées de 4 pouces, 52C1BAR
Image of 52C1BAR Couvercle de boîte carrée vide plat, utilisé sur des boîtes carrées de 4 pouces, 52C1BAR
play
3D View
Image of 52C1BAR Couvercle de boîte carrée vide plat, utilisé sur des boîtes carrées de 4 pouces, 52C1BAR

Couvercle de boîte carrée vide plat, utilisé sur des boîtes carrées de 4 pouces, 52C1BAR

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 52C1BAR

Flat Blank Square Box Cover, Used on 4 Inches Square Boxes.

Couvercle de boîte carrée vierge et plat, utilisé sur les boîtes carrées de 4 pouces

Use this Hubbell® 4 in. Square Flat Box Cover over a 4 in. Square Box when doing a cross connection.

Général

Application

Covers are used to close an outlet box. Raised device covers are used for mounting switches or receptacles.

Catalog Number

52C1BAR

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Taille

4 in

Type

Mudring, Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463000168

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.23 lb

Profondeur actuelle

0.051 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Norme(s) de l'industrie

CSA Certified

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7200

Quantité dans l'emballage

50