Marque: Raco
No de catalogue: 863
Catalog Number
863
Couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
863
Pouvant être teint ou peint
No
Type
Cover
UPC
050169008638
Dimensions
0.49 po x 2.313 po x 4.188 po
Hauteur
4.188 in
Largeur
2.313 in
Longueur
0.49 in
Poids
0.086 lb
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Nombre d'unités sur la palette
12000
Nombre de paquets minimum
25
Quantité dans l'emballage
25