HUBBELL CANADA
Couvercle de boîtes tout usage haute tension (347 volts) , pour DDFT (emballage de 1), 11C10HV
Image of 11C10HV Couvercle de boîtes tout usage haute tension (347 volts) , pour DDFT (emballage de 1), 11C10HV

Couvercle de boîtes tout usage haute tension (347 volts) , pour DDFT (emballage de 1), 11C10HV

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 11C10HV

Couvercle de boîtes tout usage haute tension (347 volts) , pour DDFT (emballage de 1).

Général

Application

Utility box covers are used to close a utility box. Covers may also be used as single-gang wall plates.

Catalog Number

11C10HV

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Cover

Type de support

No Bracket

UPC

626463043622

Dimensions

Élévation du sol

No

Poids

0.12 lb

Profondeur actuelle

0.177 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Quantité dans l'emballage

1