HUBBELL CANADA
Couvercle de bouton-poussoir simple à contact momentané XCS avec dispositif, XCS-0B1
Image of XCS-0B1 Couvercle de bouton-poussoir simple à contact momentané XCS avec dispositif, XCS-0B1

Couvercle de bouton-poussoir simple à contact momentané XCS avec dispositif, XCS-0B1

Marque: Killark

No de catalogue: XCS-0B1

Série XCS - Couvercle de bouton-poussoir simple à contact momentané en aluminium avec dispositif - bouton vert avec plaque signalétique "Start" - 1NO contact Rating.

  • Alliage d'aluminium moulé sans cuivre
  • Le joint à bride rectifié entre le couvercle boulonné et le boîtier fournit le chemin de flamme requis
  • Les corps des boutons-poussoirs, des interrupteurs de sélection et de la veilleuse sont en aluminium sans cuivre
  • L'arbre de commande des boutons-poussoirs et des interrupteurs de sélection est en acier inoxydable.

STATION DE CONTRÔLE DE LA SÉRIE XCS DE KILLARK Les stations de contrôle offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage et d'arrêt des moteurs, des indications de voyants lumineux et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1

Général

Action

SP

Actionneur

Momentary Pushbutton

Application

Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où des produits similaires sont utilisés.

Catalog Number

XCS-0B1

Couleur

Vert

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminium sans cuivre

Série

XCS Series

Type

Couvercle en aluminium avec bouton poussoir

Type de fond de panier

SWB

UPC

783936890050

Dimensions

Dimensions

6.25 po x 6 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

6 in

Longueur

6.25 in

Poids brut de l'emballage

1.25

Profondeur

1-3/4 in

Caractéristiques électriques

Capacité des contacts

60A INRUSH @ 120 VAC; 30A INRUSH @ 240 VAC; 15A INRUSH @ 480 VAC; 12A INRUSH @ 600 VAC; 6A BREAKING @ 120 VAC; 3A BREAKING @ 240 VAC; 1.5A BREAKING @ 480 VAC; 1.2A BREAKING @ 600 VAC; 10A CARRYING @ 120 VAC; 10A CARRYING @ 240 VAC; 10A CARRYING @ 480 VAC;

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lié au conducteur

Nombre de pôles

1

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11714

Numéro de dossier « UL »

E53360

Liée à l'opération

Action

SP

Actionneur

Momentary Pushbutton

Configuration

Type de fond de panier

SWB