HUBBELL CANADA
Couvercle de conduit 1" en acier estampé série O, OL-30M
Image of OL-30M Couvercle de conduit 1" en acier estampé série O, OL-30M

Couvercle de conduit 1" en acier estampé série O, OL-30M

Marque: Killark

No de catalogue: OL-30M

Couvercle de conduit 1" en acier estampé série O.

Acier galvanisé. Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OL-30M

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Iron

Type

Conduit Body Cover

Type de fini

UPC

783936480374

Dimensions

Dimensions

6 po x 2 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

2 in

Longueur

6 in

Poids

0.16 lb

Poids brut de l'emballage

0.16

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

20