Marque: Killark
No de catalogue: 180F
Alliage de fonte grise Duraloy classe 30. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Vis en acier inoxydable série 300.
Application
For use with Duraloy 8 Series fittings.
Catalog Number
180F
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Type
Conduit Body Cover
Type de fini
UPC
783936481593
Dimensions
3.781 po x 0.531 po x 0.375 po
Hauteur
0.375 in
Largeur
0.531 in
Longueur
3.781 in
Poids brut de l'emballage
0.33
Taille du moyeu
1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
20