Marque: Killark
No de catalogue: 680S
Acier galvanisé. Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.
Application
For use with Duraloy 8 Series fittings.
Catalog Number
680S
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Série
Duraloy 8 Series
Type
Conduit Body Cover
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Natural
UPC
783936481562
Dimensions
10 po x 4 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
4 in
Longueur
10 in
Poids brut de l'emballage
0.87
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5