Marque: Killark
No de catalogue: 670SA
Aluminium. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.
Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
670SA
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
Duraloy 7 Series
Type
Conduit Body Cover
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Natural
UPC
783936080840
Diamètre extérieur
1.28 in
Dimensions
7 po x 3 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
3 in
Longueur
7 in
Poids brut de l'emballage
0.23
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10