HUBBELL CANADA
Couvercle de conduit 2" en aluminium estampé série O, OL-60
Image of OL-60 Couvercle de conduit 2" en aluminium estampé série O, OL-60

Couvercle de conduit 2" en aluminium estampé série O, OL-60

Marque: Killark

No de catalogue: OL-60

Couvercle de conduit 2" en aluminium estampé série O.

Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.

Général

Application

For use with O Series fittings.

Catalog Number

OL-60

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Type

Conduit Body Cover

Type de fini

UPC

783936490137

Dimensions

Dimensions

10 po x 4 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

4 in

Longueur

10 in

Poids

0.08 lb

Poids brut de l'emballage

0.26

Taille du moyeu

2"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

25