Marque: Killark
No de catalogue: 680F
Alliage de fonte grise Duraloy classe 30. Finition triple couche d'électrozinc, de scellant au chromate et de revêtement en poudre appliqué électrostatiquement. Vis en acier inoxydable série 300.
Application
For use with Duraloy 8 Series fittings.
Catalog Number
680F
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Série
Duraloy 8 Series
Type
Conduit Body Cover
Type de couvercle
Cast
Type de fini
Powder Epoxy Paint
UPC
783936481647
Dimensions
10 po x 4 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
4 in
Longueur
10 in
Poids brut de l'emballage
2.2
Taille du moyeu
2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
5