Marque: Killark
No de catalogue: OL-78M
Acier galvanisé. Finition naturelle. Vis en acier inoxydable série 300.
Application
For use with O Series fittings.
Catalog Number
OL-78M
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Iron
Type
Conduit Body Cover
Type de fini
UPC
783936480404
Dimensions
13 po x 5 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
5 in
Longueur
13 in
Poids brut de l'emballage
1.08
Taille du moyeu
2-1/2" to 3"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
525
Quantité dans l'emballage
5