Marque: Killark
No de catalogue: 370G
Acier galvanisé. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.
Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
370G
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Série
Duraloy 7 Series
Type
Conduit Body Cover With Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Natural
UPC
783936079042
Diamètre extérieur
1.44 in
Dimensions
5 po x 2 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
2 in
Longueur
5 in
Poids
0.22 lb
Poids brut de l'emballage
0.22
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
20