Marque: Killark
No de catalogue: 570G
Acier galvanisé. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.
Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
570G
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Série
Duraloy 7 Series
Type
Conduit Body Cover With Gasket
Type de couvercle
Stamped
Type de fini
Natural
UPC
783936079066
Diamètre extérieur
2 in
Dimensions
6 po x 3 po x 1 po
Hauteur
1 in
Largeur
3 in
Longueur
6 in
Poids
0.34 lb
Poids brut de l'emballage
0.34
Taille du moyeu
1-1/2"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
10