HUBBELL CANADA
Couvercle de conduit de 1¼" en fonte d'aluminium de forme 7, 470CSA
Image of 470CSA Couvercle de conduit de 1¼" en fonte d'aluminium de forme 7, 470CSA

Couvercle de conduit de 1¼" en fonte d'aluminium de forme 7, 470CSA

Marque: Killark

No de catalogue: 470CSA

Couvercle de conduit de 1¼" en fonte d'aluminium de forme 7.

  • Copper free cast aluminum (less than 4/10 of 1 %)
  • Electrostatically applied powder coat paint
  • Aluminium moulé sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
  • peinture en poudre appliquée électrostatiquement

Aluminium sans cuivre (moins de 4/10 de 1 %). Revêtement en poudre appliqué électrostatiquement.

Général

Application

For use with Duraloy 7 Series fittings.

Catalog Number

470CSA

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

Duraloy 7 Series

Type

Conduit Body Cover

Type de couvercle

Cast

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936080901

Dimensions

Diamètre extérieur

4.25 in

Dimensions

6 po x 3 po x 1 po

Hauteur

1 in

Largeur

3 in

Longueur

6 in

Poids brut de l'emballage

0.34

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

10